Inicio Administración de potencia Controladores de compuertas Drivers del lado de tierra

Detalles del producto

Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

  • Dual Protected Integrated Low Side switches

    • 110mΩ RDS(ON) at 25°C

    • Output Stage upto 40V operating tolerance

  • AEC-Q100 Qualified (up to Grade 1)

  • Hardware control interface

  • Fully Protected

    • Internal current limit for each switch

    • Independent Overtemperature protection for each switch

      • Dynamic and absolute overtemperature protection

    • Integrated Overvoltage clamps for inductive load discharge

  • Diagnostic feedback (DRV81325A)

    • MCU Fault interrupt signal (STATUS) available per channel

  • 2.6V to 5.5V input Voltage operating range

    • Supports 3p3V, 5V MCU I/O control

  • Non Thermally Enhanced Surface mount package (D-SOIC8) , Thermally Enhanced Surface mount package (DDA8)

No hay detalles disponibles para este producto.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Hoja de datos DRV81325/A -Q1 Dual Channel Protected Low-side Switches datasheet PDF | HTML 5/08/2026

Diseño y desarrollo

Para conocer los términos adicionales o los recursos necesarios, haga clic en cualquier título de abajo para ver la página de detalles cuando esté disponible.

Placa de evaluación

DRV81325-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV81325-Q1

El módulo de evaluación (EVM) DRV813xx-Q1 permite evaluar los dispositivos DRV81315AQDDA, DRV81315QDDA, DRV81315AQDRL, DRV81325QD, DRV81325AQD y DRV81325AQDDA. Los EVM están programados para funcionar de inmediato y comenzar a alimentar las cargas de forma directa. Los EVM muestran los (...)

Guía del usuario: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
??asset.out-of-stock-ti_es_MX??
No disponible
Encapsulado Pines Símbolos CAD, huellas y modelos 3D
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

Pedidos y calidad

Los productos recomendados pueden tener parámetros, módulos de evaluación o diseños de referencia relacionados con este producto de TI.

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre calidad, encapsulados o pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos