DRV8218EVM

Información general

El DRV8218EVM permite evaluar el dispositivo DRV8218. El módulo de evaluación (EVM) está programado para funcionar de inmediato y comenzar a controlar las cargas sin necesidad de configuración adicional. Para simplificar el control y la configuración, el EVM cuenta con conectores que facilitan el acceso a las conexiones de la fuente de alimentación y de carga, así como con potenciómetros integrados para la entrada de señales PWM.

Funciones
  • LDO integrado de 3.3 V para el suministro de tensión digital.
  • Conector de señal principal con derivaciones extraíbles para desconectar las señales principales que van desde el MCU integrado hasta el DRV8218.
  • Potenciómetros integrados para el control de la señal de entrada.
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8218 — Contr. de motor de puente H, 11 V, 8 A c/ mod. de rep. aut. y opción de contr. de 1/2 puente indep.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Nota importante
El DRV8218EVM es un prototipo de módulo de evaluación y está disponible en cantidades limitadas.

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8218EVM — Módulo de evaluación DRV8218

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8218EVM — Módulo de evaluación DRV8218

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8218EVM — Módulo de evaluación DRV8218

DRV8218EVM-DOC-CERT — DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8218EVM — Módulo de evaluación DRV8218

Información de la versión

DRV8218EVM EU Declaration of Conformity (DoC)
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
* EVM User's guide DRV8218 Evaluation Module PDF | HTML 30/07/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos