DRV8263H-Q1EVM

DRV8263H-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8263H-Q1 muestra las características y el rendimiento del encapsulado HotRod™ DRV8263H. El DRV8263H-Q1 cuenta con un controlador de medio puente totalmente integrado, diseñado para una amplia gama de aplicaciones automotrices. El controlador de medio puente está diseñado para aplicaciones de alta corriente con una tensión de funcionamiento de 4.5 V a 65 V y una corriente de salida máxima de 26 A.

Funciones
  • Corriente de salida máxima de 26 A
  • Tensión máxima absoluta de 70 V
  • Velocidad de subida configurable y registro de tiempo de espectro extendido para EMI baja
  • Detección y regulación de corriente integrada a través de IPROPI

  • Cable micro USB

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8263-Q1 — Controlador de motor de puente completo de 48 V con diagnóstico y detección de corriente interna par
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8163H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante de hardware DRV8163S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante SPI DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware DRV8263S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante SPI

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

close
Versión: 1.21
Fecha de publicación: 20/05/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8163H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante de hardware DRV8163S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante SPI DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware DRV8263S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante SPI

Información de la versión

Firmware for the DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM GUI

Novedades

  • Improved EVM to PC connection time
  • Corrected device ID lookup and definitions to correctly identify DRV8263S-Q1 and DRV8163S-Q1
  • Fixed PWM output being 2.5 kHz when 20 kHz was selected on the GUI
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — Interfaz gráfica de usuario para DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs y DRV8x63-Q1EVMs

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8163H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante de hardware DRV8163S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante SPI DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware DRV8263S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante SPI

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — Interfaz gráfica de usuario para DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs y DRV8x63-Q1EVMs

close
Versión: 1.20
Fecha de publicación: 15/01/2025
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8163H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante de hardware DRV8163S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8163-Q1 para variante SPI DRV8263H-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante de hardware DRV8263S-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8263-Q1 para variante SPI

Información de la versión

Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI
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
* EVM User's guide DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 24/11/2024
Certificado DRV8263H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/11/2024

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos