DRV8303EVM

Información general

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8303 can drive brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PSMS) - motors with examples of both sensorless Field Oriented / Vector Control (FOC) and TI's InstaSPIN-BLDC sensorless BLDC solution. 

The DRV8303EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushless motor driver DRV8303. Users can control the DRV8303 with the onboard C2000 Piccolo F28035 microcontroller.  The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include CPAP and pumps, E-bikes, E-scooters, medical pumps and drills, power tools and robotics.

Funciones
  • DRV8303 2.3A sink/1.7A source, three phase inverter
  • C2000 Piccolo F28035 MCU onboard
  • CCStudio v5.x Integrated Development Environment
  • Power stage based upon TI’s N-channel NexFET(TM) power MOSFETs
  • Example software and firmware projects available for free through controlSUITE
  • Supports 60V/20A peak operating conditions

  • DRV8303 Evaluation Board
  • USB Cable

Controladores BLDC
DRV8303 — Controlador de puerta trifásico de 65 V máx. con amplificadores de derivación de corriente y SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Order the DRV8303EVM evaluation module
  2. Read the user guide

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8303EVM — Módulo de evaluación DRV8303 para precontrolador CC trifásico sin escobillas con amplificador con derivación de corriente doble

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8303EVM — Módulo de evaluación DRV8303 para precontrolador CC trifásico sin escobillas con amplificador con derivación de corriente doble

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SLVC531 — Software: DRV8303EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8303EVM — Módulo de evaluación DRV8303 para precontrolador CC trifásico sin escobillas con amplificador con de

SLVC531 — Software: DRV8303EVM

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 13/07/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8303EVM — Módulo de evaluación DRV8303 para precontrolador CC trifásico sin escobillas con amplificador con de

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc531 or www.ti.com/lit/xx/slvc531b/slvc531b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC531. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC598.ZIP (4015 KB)
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
* EVM User's guide DRV8303EVM User's Guide (Rev. A) 4/10/2013
Certificado DRV8303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos