DRV8434AEVM

DRV8434AEVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8434A permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8434A.

Los dispositivos DRV8434A son soluciones integradas de controlador de motor para motores paso a paso bipolares. El dispositivo integra dos puentes en H MOSFET de potencia de canal N, circuitos de regulación y detección de corriente integrados, función de detección de calado analógico y un indexador de micropasos. Los dispositivos DRV8434A se pueden alimentar con una tensión de suministro de 4.5 V a 48 V. Una interfaz de control STEP/DIR sencilla permite que un controlador externo controle las salidas.

Para obtener más información sobre este módulo de evaluación, consulte la Guía del usuario de DRV8434AEVM.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 48 V
  • Corriente máxima de hasta 4 A
  • Una sencilla interfaz de entrada STEP/DIR
  • Detección de corriente integrada e indexador de micropasos
  • Tecnología de sintonización inteligente
  • Detección de calado analógico
Drivers para motores paso a paso
DRV8434A — Controlador de motor bipolar de paso de 48 V y 2.5 A, detección de corriente y de calado integrados DRV8434A-Q1 — Controlador de motor de paso bipolar de 48 V y 2.5 A con detección de corriente y de calado integrad

 

Low-power MCUs
MSP430F2617 — MCU de 16 MHz con 92 KB Flash, 8 KB SRAM, 12 bit ADC, DAC doble de 12 bits, I2C/SPI/UART, multiplica
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8434AEVM — Controladores de pasos con módulo de evaluación de detección de calado analógico DRV8434A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8434AEVM — Controladores de pasos con módulo de evaluación de detección de calado analógico DRV8434A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8434AEVM — Controladores de pasos con módulo de evaluación de detección de calado analógico DRV8434A

SLOC367 — DRV8434AEVM Software

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 19/11/2020
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8434AEVM — Controladores de pasos con módulo de evaluación de detección de calado analógico DRV8434A

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc367 or www.ti.com/lit/xx/sloc367/sloc367.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC367. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8434AEVM user's guide PDF | HTML 13/11/2020
Certificado DRV8434AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 3/12/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos