DRV8762-Q1EVM

DRV8762-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El DRV8762-Q1 es un controlador de compuertas inteligente integrado para aplicaciones en CC (BDC) de medio puente con escobillas de 48 V para la industria automotriz. El dispositivo proporciona amplificadores de detección de corriente de lado bajo para admitir la detección de corriente de lado bajo basada en la resistencia. La baja compensación de los amplificadores permite al sistema obtener una medición precisa de la corriente del motor.

Los controladores de compuertas admiten MOSFET de potencia de lado alto y lado bajo de canal N externos y pueden controlar corrientes máximas de fuente de 224 mA y disipador de 448 mA. Un condensador de arranque genera la tensión de suministro del accionamiento de compuertas de lado alto. La tensión de suministro del controlador de compuertas de lado bajo se suministra externamente a un valor nominal de 12 V.

El launchpad C2000™ (LAUNCHXL-F280049C) es necesario para este kit y controla el DRV8762-Q1, así como controla e informa de fallos.

Funciones
  • Funcionamiento de 8 V a 85 V apto para aplicaciones automotrices de 12 V a 48 V
  • Control PWM hasta un ciclo de trabajo del 100 % con excitación de compuerta de 224 mA/448 mA de pico
  • Más de 32 pasos IDRIVE configurables para un ajuste fino de la velocidad de subida
  • 3 detectores de corriente (CSA) integrados con baja derivación de compensación de entrada
  • LDO integrados de 3.3 V y 5 V
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8762-Q1 — Controlador de puerta de puente H de rango de entrada 85 V para automoción
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

DRV8762-Q1EVM-DOC-CERT — DRV8762-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC)

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 3/04/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

Documentación

EU Declaration of Conformity for the DRV8762-Q1EVM

Información de la versión

Initial release

Firmware

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

DRV8762-Q1EVM-FIRMWARE — DRV8762-Q1EVM Firmware

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 1/05/2026

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8762-Q1EVM — Módulo de evaluación DRV8762-Q1

Información de la versión

Initial Release of the DRV8762-Q1EVM Firmware
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
* EVM User's guide DRV8762-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 6/04/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación
LAUNCHXL-F280049C — Kit de desarrollo LaunchPad™ MCU de C2000 Piccolo F280049C

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos