DRV8803EVM

Información general

El módulo de evaluación DRV8803 consta de un controlador de motor de lado bajo cuádruple con interfaz de control paralelo que se puede utilizar para accionar un motor paso a paso unipolar hasta cuatro motores de corriente continua (CC) u otras cargas como solenoides. Con el DRV8803EVM, los diseñadores pueden evaluar rápida y fácilmente el rendimiento del controlador de motor DRV8803 en su aplicación específica. Este módulo de evaluación (EVM) viene con un microprocesador MSP430 integrado que fue preprogramado para el funcionamiento independiente. La tensión regulada para el MSP430 la proporciona el TPS7A4001. Este módulo de evaluación (EVM) funciona con tensiones de alimentación de 8.2 V a 60 V.

Funciones
  • Corriente continua de 1.5 A, salida monocanal
  • Corriente continua de 800 mA, cuatro canales ACTIVOS
  • Amplio rango de tensión de funcionamiento: de 8.2 V a 60 V
  • RDSON bajo (500 mΩ)
  • Incluye terminales y conexiones Kelvin para todas las señales DRV8803
  • Incluye puerto de bus universal en serie (USB) para programar el microprocesador
  • Incluye diodos emisores de luz (LED) indicadores del estado de fallo

  • Módulo de evaluación DRV8803
  • Código fuente del programa de control de MCU
  • Interfaz gráfica de usuario fácil de usar
  • Cable USB

Drivers de solenoides
DRV8803 — Controlador de lado bajo de 4 canales, 60 V, 2.3 A, con control PWM y protección contra sobrecorrien
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8803EVM — DRV8803 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8803EVM — DRV8803 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8803EVM — Módulo de evaluación DRV8803 DRV8804EVM — Módulo de evaluación DRV8804 DRV8805EVM — Módulo de evaluación DRV8805

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/09/2018
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8803EVM — Módulo de evaluación DRV8803 DRV8804EVM — Módulo de evaluación DRV8804 DRV8805EVM — Módulo de evaluación DRV8805

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 26/04/2017
Certificado DRV8803EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos