DRV8804EVM

Información general

The DRV8804 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with serial control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor, up to 4 DC motors or other loads like solenoids. With the DRV8804EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8804 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

Funciones
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8804 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8804 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8804 — Controlador de lado bajo de 4 canales, 65 V, 2.3 A, con SPI integrado y protección contra sobrecorri
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8804EVM — DRV8804 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8803EVM — Módulo de evaluación DRV8803 DRV8804EVM — Módulo de evaluación DRV8804 DRV8805EVM — Módulo de evaluación DRV8805

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/09/2018
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8803EVM — Módulo de evaluación DRV8803 DRV8804EVM — Módulo de evaluación DRV8804 DRV8805EVM — Módulo de evaluación DRV8805

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 26/04/2017
Certificado DRV8804EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos