DRV8833EVM

Información general

The DRV8833 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8833 integrated circuit from Texas Instruments. The DRV8833 is a low voltage, 2A stepper or single / dual brushed DC motor driver. It can also be used to drive solenoids or relays.

Funciones
  • 2.7 to 10.8V supply voltage range
  • 1.5A continuous / 2A peak per bridge output current
  • PWM control interface
  • Supports brake/coast (DC motors) or full/half-step modes (stepper motors)
  • On-chip current regulation limits inrush currents / supports stepper operation
  • Low power sleep mode (1.6uA Typ)
  • Robust on-chip protection (Overcurrent, thermal, shoot-through, and UVLO)
  • Control and status signals brought out to test headers for easy debugging
Drivers para motores paso a paso
DRV8833 — Controlador de motor de puente H doble de 10.8 V y 2 A con regulación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8833EVM — DRV8833 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Diseño de referencia de control de motor paso a paso de micropasos con MCU y Wi-Fi para IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — Diseño de referencia de conducción de motor paso a paso con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8833EVM — DRV8833 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDM-TM4C123IOTSTEPPERMOTOR — Diseño de referencia de control de motor paso a paso de micropasos con MCU y Wi-Fi para IoT TIDM-TM4C123STEPPERMOTOR — Diseño de referencia de conducción de motor paso a paso con MCU de alto rendimiento TIDM-TM4C129XGATEWAY — Diseño de referencia de puerta de enlace de IoT segura para nodos de Bluetooth® baja energía, Wi-Fi®
Soporte de software

SLVC525 — Board Files: DRV8833 EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8833 — Controlador de motor de puente H doble de 10.8 V y 2 A con regulación de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8833EVM — Módulo de evaluación DRV8833

SLVC525 — Board Files: DRV8833 EVM

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 18/09/2013
Productos
Drivers para motores paso a paso
DRV8833 — Controlador de motor de puente H doble de 10.8 V y 2 A con regulación de corriente
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8833EVM — Módulo de evaluación DRV8833

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc525 or www.ti.com/lit/xx/slvc525/slvc525.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC525. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8833EVM User Guide 27/07/2011
Certificado DRV8833EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos