DRV8835EVM

Información general

The DRV8835 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8835 motor driver from Texas Instruments. User can control the DRV8835 with an external microcontroller via signal header connectors or use on-board switches for stand-alone operation.

Funciones
  • 2.0 to 11V supply voltage range.
  • Split Vm/Vcc supply isolates motor voltage from logic supply.
  • Access to output signals through Kelvin contact for easy evaluation.
  • Jumper for switching between MCU or manual operation.
  • LP2985-50 5V regulator supplies high logic level and Vcc in manual operation mode, no additional supply required.
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8835 — Controlador de motor de puente H doble de 12 V y 1.5 A

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
LP2985 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8835EVM — DRV8835 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8835EVM — DRV8835 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8835 — Controlador de motor de puente H doble de 12 V y 1.5 A DRV8836 — Controlador de motor de puente H doble de 11 V y 1.5 A con fase/activación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8835EVM — Módulo de evaluación DRV8835 DRV8836EVM — Módulo de evaluación DRV8836

SLVC420 — Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/03/2012
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8835 — Controlador de motor de puente H doble de 12 V y 1.5 A DRV8836 — Controlador de motor de puente H doble de 11 V y 1.5 A con fase/activación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8835EVM — Módulo de evaluación DRV8835 DRV8836EVM — Módulo de evaluación DRV8836

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc420 or www.ti.com/lit/xx/slvc420/slvc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC420. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8835, DRV8836 Evaluation Module 26/03/2012
Certificado DRV8835EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos