Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC420

Board Files: DRV8835 EVM and DRV8836 EVM

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 27/03/2012
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8835 — Controlador de motor de puente H doble de 12 V y 1.5 A DRV8836 — Controlador de motor de puente H doble de 11 V y 1.5 A con fase/activación
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8835EVM — Módulo de evaluación DRV8835 DRV8836EVM — Módulo de evaluación DRV8836

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc420 or www.ti.com/lit/xx/slvc420/slvc420.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC420. Please update any bookmarks accordingly.