DRV8841EVM

Información general

The DRV8841 evaluation module consists of a 2.5A, dual-H-bridge motor driver with a PWM control interface and a small number external components that can be used to drive either two brushed DC motors, a single bipolar stepper motor, or four solenoids. The on-board MSP430 MCU + software/GUI supports signaling and control and PWM speed control. With the DRV8841EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8841 motor driver in their specific application.

Funciones
  • 2.5A Peak / 1.75A RMS Current Output per Bridge
  • Wide Operating Voltage: 8.2 to 45V
  • Low RDSON (400mR LS+HS)
  • 4 Levels of On-Chip Current Regulation / Cycle-by-Cycle Inrush Protection
  • Supports 256 and Greater Microsteps with External Voltage Reference
  • Brake and Coast Modes Supported
  • Thermal and Short Circuit Protection
  • All Critical Control and Status Signals Brought Out to Test Headers
  • Includes a MSP430F1612 MCU for Signaling and Control

  • DRV8841 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8841EVM — Evaluation Module for DRV8841

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC342 — DRV88xx Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8814 — Controlador de motor CC con escobillas doble de 47 V y 2.5 A con protección contra entrada
Drivers para motores paso a paso
DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d DRV8843 — Posicionador bipolar o controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8802EVM — Módulo de evaluación DRV8802 DRV8812EVM — Módulo de evaluación para DRV8812 DRV8824EVM — Módulo de evaluación DRV8824 DRV8825EVM — Módulo de evaluación para DRV8825 DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8841EVM — Módulo de evaluación para DRV8841 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

SLVC342 — DRV88xx Software

close
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8814 — Controlador de motor CC con escobillas doble de 47 V y 2.5 A con protección contra entrada
Drivers para motores paso a paso
DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d DRV8843 — Posicionador bipolar o controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8802EVM — Módulo de evaluación DRV8802 DRV8812EVM — Módulo de evaluación para DRV8812 DRV8824EVM — Módulo de evaluación DRV8824 DRV8825EVM — Módulo de evaluación para DRV8825 DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8841EVM — Módulo de evaluación para DRV8841 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV88xx EVM GUI (Rev. C) 27/04/2017
Certificado DRV8841EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos