Seleccione una versión

Seleccione una versión

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.

SLVC342

DRV88xx Software

Seleccione una versión
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Última versión
Versión: 01.00.00.0E
Fecha de publicación: 8/11/2018
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8814 — Controlador de motor CC con escobillas doble de 47 V y 2.5 A con protección contra entrada
Drivers para motores paso a paso
DRV8802 — Controlador de motor de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8812 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente DRV8813 — Posicionador bipolar o controlador de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente DRV8824 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 1.6 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8825 — Controlador de motor bipolar de paso de 45 V y 2.5 A con regulación de corriente y micropasos 1/32   DRV8841 — Posicionador bipolar o IC de controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación d DRV8843 — Posicionador bipolar o controlador de motor de puente H doble de 45 V y 2.5 A con regulación de corr
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8802EVM — Módulo de evaluación DRV8802 DRV8812EVM — Módulo de evaluación para DRV8812 DRV8813EVM — Módulo de evaluación para DRV8813 DRV8824EVM — Módulo de evaluación DRV8824 DRV8825EVM — Módulo de evaluación para DRV8825 DRV8840EVM — Módulo de evaluación para DRV8840 DRV8841EVM — Módulo de evaluación para DRV8841 DRV8842EVM — Módulo de evaluación para DRV8842

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc342 or www.ti.com/lit/xx/slvc342e/slvc342e.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC342. Please update any bookmarks accordingly.