DRV8844EVM

Información general

The DRV8844 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8844 motor driver from Texas Instruments.

Funciones
  • 8 to 60V supply voltage range
  • Supports up to +/-30V split supplies
  • 2.5A peak / 1.75A continuous output per H-Bridge
  • Outputs can be paralleled for higher output current or better thermal performance
  • PWM control interface with independent enables
  • Floating control inputs isolates system controller from driver

  • DRV8844 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

Drivers de solenoides
DRV8844 — Controlador motor puente medio cuádruple 60V y 2.5A, sum. bipolar (+/-30V), control puente medio 
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8844EVM — DRV8844 Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8844EVM — DRV8844 Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC445 — DRV8844 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers de solenoides
DRV8844 — Controlador motor puente medio cuádruple 60V y 2.5A, sum. bipolar (+/-30V), control puente medio 
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8844EVM — Módulo de evaluación DRV8844

SLVC445 — DRV8844 Software

close
Versión: 01.00.00.0C
Fecha de publicación: 11/09/2018
Productos
Drivers de solenoides
DRV8844 — Controlador motor puente medio cuádruple 60V y 2.5A, sum. bipolar (+/-30V), control puente medio 
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8844EVM — Módulo de evaluación DRV8844

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc445 or www.ti.com/lit/xx/slvc445c/slvc445c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC445. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC592.ZIP (1083 KB)
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
* EVM User's guide DRV8844EVM Users Guide 1/08/2012
Certificado DRV8844EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos