DRV8845EVM

Información general

El DRV8845 es un controlador de puente completo cuádruple para una amplia variedad de aplicaciones industriales. El dispositivo se puede utilizar para accionar hasta dos motores paso a paso o hasta cuatro motores de corriente continua con escobillas. Cada salida de puente completo tiene una potencia nominal de hasta 1.5 A y 38 V. Este controlador ofrece el modo de decaimiento de ajuste inteligente para un funcionamiento suave y silencioso. Las funciones de protección de este controlador incluyen el apagado térmico con histéresis (OTSD), el bloqueo por subtensión (UVLO) y la protección por sobrecorriente (OCP).

Funciones
  • Tensión máxima Abs 40 V
  • Acciona hasta dos motores paso a paso o hasta cuatro motores de corriente continua con escobillas
  • Funciones de protección y diagnóstico
  • Actualización del firmware de la EVM sin hardware adicional
Drivers para motores paso a paso
DRV8845 — Controlador de motor de puente H cuádruple de 35 V y 1.5 A con tecnología Smart Tune
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8845EVM — DRV8845 evaluation module for quad H-bridge motor driver with smart tune technology

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

close
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 5/04/2023

Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

Información de la versión

Firmware files and manifest uploaded for RTM release

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 5/04/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

Información de la versión

GUI installer updated
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
Certificado DRV8845EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/03/2023
Guía del usuario DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide PDF | HTML 10/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos