DRV8849EVM

Información general

El DRV8849 es un controlador de motor paso a paso dual para aplicaciones industriales y de consumo. El dispositivo está totalmente integrado con cuatro controladores de puente en H MOSFET de potencia de canal N, un indexador de micropasos para cada paso y detección de corriente integrada. El DRV8849 es capaz de accionar hasta 1.5 A (limitado por el diseño de la placa). El DRV8849 utiliza la interfaz STEP/DIR para controlar la dirección y la velocidad de paso del motor paso a paso. Dispone de funciones de protección para subtensión de alimentación, fallos de la bomba de carga, sobrecorriente, cortocircuitos y sobretemperatura.

Funciones
  • Tensión máxima Abs 40 V
  • Acciona hasta dos motores paso a paso
  • Funciones de protección y diagnóstico
  • Actualización del firmware de la EVM sin hardware adicional
Drivers para motores paso a paso
DRV8849 — Controlador de motor paso a paso doble de 38 V y 1.5 A con ajuste inteligente y detección de corrien
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8849EVM — Dual stepper driver with integrated current sense, STEP/DIR Interface and smart tune technology EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8849EVM — Dual stepper driver with integrated current sense, STEP/DIR Interface and smart tune technology EVM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Firmware

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

DRV884XEVM-FIRMWARE — DRV8845 and DRV8849 evaluation module firmware

close
Versión: 1.00
Fecha de publicación: 5/04/2023

Firmware Files for DRV8845EVM and DRV8849EVM

Suma de comprobación SHA-256
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

Información de la versión

Firmware files and manifest uploaded for RTM release

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

DRV884XEVM-GUI — DRV8845 and DRV8849 evaluation module GUI

close
Versión: 1.0.0
Fecha de publicación: 5/04/2023
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8845EVM — Módulo de evaluación DRV8845 para controlador de motor de puente en H cuádruple con tecnología de aj DRV8849EVM — Módulo de evaluación DRV8849 para controlador de motor paso a paso doble con ajuste inteligente y de

Información de la versión

GUI installer updated
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
Certificado DRV8849EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 28/03/2023
Guía del usuario DRV8845_49-EVM-GUI User’s Guide PDF | HTML 10/05/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos