DRV8846EVM

Información general

The DRV8846 is a highly integrated stepper motor controller and driver for cameras, printers, projectors, and other automated equipment applications.This device has been optimized to drive a single bipolar stepper with up to 1/32 microstepping with on-chip indexers.

The DRV8846EVM is a platform revolving around the DRV8846. The EVM incorporates a MSP430 microcontroller and an USB interface chip. The USB chip allows for serial communications from a PC computer where a Windows® application is used to schedule serial commands. These commands can be used to control each of the device’s signals, and drive the stepper motor by issuing the step commands at the desired rate. The microcontroller firmware operates using internal index mode.

Funciones
  • 4 to 18V operation voltage
  • 1A RMS / 1.4A full-scale per H-bridge
  • STEP/DIR interface with up to 1/32 u-step indexer on-chip
  • Flexible current decay modes
  • Configurable PWM off-time
  • On-the-fly adjustable output current / torque scaling
  • Complete on-chip protection: over-current, over-temperature, under-voltage and shoot-through
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface

  • DRV8846 Evaluation Board
  • USB Cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8846 — Controlador de motor bipolar de paso de 18 V y 1.4 A con micropasos 1/32 y decaimiento adaptativo de
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8846EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8846

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8846EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8846

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLLC446 — DRV8846EVM Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8846EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8846

SLLC446 — DRV8846EVM Software

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 11/12/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8846EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de paso de puente H doble DRV8846

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc446 or www.ti.com/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) 18/03/2015
Certificado DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Artículo técnico Spin your stepper automatically PDF | HTML 3/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos