DRV8860EVM

Información general

The DRV8860 provides an 8-channel low side driver with comprehensive protection and diagnosis. It offers flexible output configuration options to support different levels of load current with a simple Serial interface, which supports daisy-chain connection for multiple devices. Built-in driving profile improves system efficiency and open load detect enables higher reliability.

The DRV8860EVM is a complete solution for evaluating the DRV8860 octal low-side driver. A board with MSP430 and dual DRV8860 is included to evaluate the device performance including daisy-chain connection. A GUI is provided for designers to easily and quickly evaluate the device. The board operates on external power supply from 8 to 38V.

Funciones
  • 8 to 38V operating voltage
  • 566mA x 1ch / 200mA x 8ch output current
  • Parallel output configuration supported
  • Integrated catch diodes
  • Configurable driving profile
  • Open load detect
  • User-friendly GUI via Serial interface
  • Dual DRV8860 for daisy-chain evaluation

  • DRV8860 Evaluation Module
  • USB cable

Drivers para motores paso a paso
DRV8860 — Controlador de lado bajo de 38 V y 0.3 A de 8 canales con detección de carga abierta
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie
Soporte de software

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

SLVC530 — Software: DRV8860EVM

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 13/07/2014
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc530 or www.ti.com/lit/xx/slvc530a/slvc530a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC530. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SLVC596.ZIP (1980 KB)
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
* EVM User's guide DRV8860EVM User’s Guide 23/09/2013
Certificado DRV8860EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos