TIDA-00206

TIDA-00206

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia controla 8 dígitos de siete segmentos con control de brillo utilizando un MSP430 de bajo costo y dos controladores octales de lado bajo DRV8860. El módulo de pantalla obtiene beneficios del DRV8860 en su amplio rango de suministro, capacidad de alta corriente, control de brillo PWM, conexión de encadenamiento en serie y salidas expandibles para cientos de LED. Este diseño de referencia y seis patrones de visualización de demostración se proporcionan con el programa del MCU en placa, junto con la protección integrada contra cortocircuitos, baja tensión y exceso de temperatura.

Funciones
  • La interfaz en serie minimiza el número de señales
  • Impulsa ocho caracteres con solo dos dispositivos DRV8860
  • Superficie reducida de la PCB
  • Capacidad de corriente de salida extensible para LED superbrillantes
  • Ciclo de trabajo de modulación por ancho de pulso (PWM) interna de ocho niveles para el control del brillo a través de la interfaz en serie
  • Seis patrones de visualización de demostración proporcionados con el MCU en placa
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDU423.PDF (366 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDR831.PDF (109 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDR832.ZIP (266 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDC494.ZIP (60 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDR830.PDF (116 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Low-power MCUs

MSP430G2302 — MCU de 16 MHz con 4 KB Flash, 256B SRAM, SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF
Drivers para motores paso a paso

DRV8860 — Controlador de lado bajo de 38 V y 0.3 A de 8 canales con detección de carga abierta

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

Este diseño de referencia controla 8 dígitos de siete segmentos con control de brillo utilizando un MSP430 de bajo costo y dos controladores octales de lado bajo DRV8860. El módulo de pantalla obtiene beneficios del DRV8860 en su amplio rango de suministro, capacidad de alta corriente, control de (...)

Guía del usuario de EVM: PDF
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8860EVM — DRV8860EVM: Módulo de evaluación para controlador de lado bajo octal con interfaz en serie

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie

Desarrollo de software

Firmware

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie

TIDC495 — TIDA-00206 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 25/06/2014
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00206 — Diseño de referencia del controlador de pantalla LED con interfaz en serie

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc495 or www.ti.com/lit/xx/tidc495/tidc495.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC495. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Informe de prueba TIDA-00206 Test Results 26/06/2014

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos