DRV8874-Q1EVM

DRV8874-Q1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8874-Q1 permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8874-Q1.

El dispositivo DRV8874-Q1 es un controlador de puente H integrado para aplicaciones de DC con escobillas y solenoides. El módulo de evaluación permite configurar el dispositivo para los modos de control PWM, de fase/activación o de medio puente independiente. Un MSP430FR2100 en la placa proporciona señales PWM a los pines de entrada del DRV8874EVM. Los ciclos de trabajo de las señales PWM se establecen mediante potenciómetros en la placa.

Para obtener más información sobre este módulo de evaluación, consulte la Guía del usuario de DRV8874-Q1EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 37 V
  • Corriente máxima de 6 A
  • Modos de control configurables que incluyen PH/EN, PWM y medio puente independiente
  • Detección de corriente y regulación de corriente integradas

  • Placa DRV8874-Q1EVM

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8874-Q1 — Motorreductor de puente en H para automoción de 40 V y 6 A con detección y realimentación de corrien

 

Low-power MCUs
MSP430FR2100 — MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Empiece

  1. Solicite el módulo de evaluación DRV8874-Q1EVM
  2. Lea la guía del usuario del módulo de evaluación del DRV8876/74

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 single H-bridge motor driver evaluation module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 single H-bridge motor driver evaluation module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8874 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 6 A con realimentación de detección de corriente integ DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8874-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874-Q1 DRV8874EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874 DRV8876-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876-Q1 DRV8876EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 7/08/2019
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8874 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 6 A con realimentación de detección de corriente integ DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8874-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874-Q1 DRV8874EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874 DRV8876-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876-Q1 DRV8876EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 6/12/2019
Certificado DRV8874-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 23/04/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos