DRV8876EVM

Información general

El módulo de evaluación (EVM) DRV8876 permite una fácil evaluación del dispositivo DRV8876.  El dispositivo DRV8876 es un controlador de puente H integrado para aplicaciones de DC con escobillas y solenoides. El módulo de evaluación permite configurar el dispositivo para los modos de control PWM, de fase/activación o de medio puente independiente. Un MSP430FR2100 en la placa proporciona señales PWM a los pines de entrada del DRV8876EVM. Los ciclos de trabajo de las señales PWM se establecen mediante potenciómetros en la placa.

Para obtener más información sobre este módulo de evaluación, consulte la guía del usuario del DRV8876EVM.

Funciones
  • Rango de tensión de funcionamiento de 4.5 V a 37 V
  • Corriente máxima de 3.5 A
  • Modos de control configurables que incluyen PH/EN, PWM y medio puente independiente
  • Detección de corriente y regulación de corriente integradas

  • Placa DRV8876EVM

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr. DRV8876N — Controlador de motor CC con escobillas de 37 V y 3.5 A

 

Low-power MCUs
MSP430FR2100 — MCU de 16 MHz con 1 KB FRAM, 0,5 KB SRAM, comparador, ADC de 10 bits, UART/SPI, temporizador
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRV8876EVM — DRV8876 Single H-Bridge Motor Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DRV8876EVM — DRV8876 Single H-Bridge Motor Driver Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8874 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 6 A con realimentación de detección de corriente integ DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8874-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874-Q1 DRV8874EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874 DRV8876-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876-Q1 DRV8876EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876

SLVC747 — DRV887xEVM Firmware

close
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 7/08/2019
Productos
Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)
DRV8874 — Controlador de motor de puente H de 40 V y 6 A con realimentación de detección de corriente integ DRV8876 — Contr. de motor de puente H, 40 V/3.5 A c/ detec. de corr. integr.; retroalim. de detección de corr.
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
DRV8874-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874-Q1 DRV8874EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8874 DRV8876-Q1EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876-Q1 DRV8876EVM — Módulo de evaluación de controlador de motor de puente H simple DRV8876

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide DRV8876/74-Q1 Evaluation Module (Rev. C) 6/12/2019
Certificado DRV8876EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 13/05/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos