DS64BR111EVK

DS64BR111EVK

Haga su pedido ahora

Información general

The DS64BR111EVK SMA evaluation kit provides a complete high bandwidth platform to evaluate the SAS/SATA signal conditioning features of the Texas Instruments DS64BR111 Repeater. The DS64BR111EVK can be used for standard compliance testing, performance evaluation, and initial system prototyping.  The SMA edge launch connectors used for the DS64BR111EVK will interface to multiple system connector types via commercially available breakout cables, adaptors, and boards (not included). This flexible connectivity enables integrated system level testing between TI repeaters and 3rd party ASIC/FPGA host boards.

 

Funciones
  • 2-Channel Repeater up to 6.4 Gbps
  • EQ up to +28 dB at 3.2 GHz
  • De-emphasis up to -12 dB
  • VOD Control ranging from 700 to 1300 mVpp
  • Supports both SATA 1/2/3 and SAS 1/2, including OOB Detection
  • Programmable via pin selection, EEPROM, or SMBus interface
  • Single supply operation, VIN = 3.3 V ± 10% or VDD = 2.5 V ± 5%
Retardadores, redrivers y mux-búferes Ethernet
DS64BR111 — Recontrolador de 6.4 Gbps, 2 canales y potencia ultrabaja con ecualización de entrada y desénfasis d
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DS64BR111EVK/NOPB — Módulo de evaluación DS64BR111EVK

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

DS64BR111EVK/NOPB — Módulo de evaluación DS64BR111EVK
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
Certificado DS64BR111EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Guía del usuario DS64BR111EVK User's Guide (Rev. A) 20/09/2016

Recursos de diseño

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)
SIGCONARCHITECT — Herramienta de utilidad SigCon Architect

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos