ECON-3P-NEDUCAM

ECON-3P-NEDUCAM

Haga su pedido ahora

Información general

NeduCAM is a product family of camera modules based combining various image sensors with an FPD-Link III serializer for supporting multiple remotely located cameras through serial connections to a host processor. 

NeduCAMxx products are the camera module only, which is a fully-assembled 2-board stack-up consisting of a sensor board and a serializer board.

NeduCAMxx-CUTDA4 are starter kits developed to support the non-standard 40-pin CSI connector on the SK-TDA4 evaluation module for TDA4VM, which include a 4-channel deserializer adapter board, a 15-m coaxial cable assembly with FAKRA connectors on both ends, and a single NeduCAMxx camera module to begin evaluating the end-to-end system from image sensor to applications processor.  

In addition to SK-TDA4VM, the NeduCAMxx-CUTDA4 evaluation kits are also compatible with SK-AM68, SK-AM69, and other starter kit EVMs using the same 40-pin connector for high bandwidth vision processing.

Funciones
  • 30 mm x 30 mm PCB size (camera module stack-up), 65 mm x 67 mm (deserializer)
  • Industry-standard FAKRA connectors, 15-m cable assembly provided in CUTDA4 kit
  • FPD-Link serial data and power over a single coaxial cable
  • Bare PCBs, fully assembled, M12 mount with appropriate lens installed
  • Power supplied through coaxial cable plugged into FAKRA connector
  • Various camera sensors for different applications
  • V4L2 Linux driver, gstreamer supported by e-con Systems
Serializadores-deserializadores FPD-Link
DS90UB953-Q1 — Serializador FPD-Link III MIPI® CSI-2 de 2 MP para radar y cámaras de 2 MP/60 fps DS90UB960-Q1 — Deserializador FPD-Link III con hub de cámara cuádruple de 2 MP y puertos de salida CSI-2 dobles

 

Serializadores-deserializadores V3Link
TDES960 — Concentrador cuádruple de deserializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta veloc TSER953 — Serializador MIPI® CSI-2 V³Link de 4.16 Gbps para sensores de alta velocidad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Módulo óptico

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

Productos y hardware compatibles

NEDUCAM25 — AR0234 2.3-MP global shutter camera module with serializer, FAKRA connector

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

Productos y hardware compatibles

NEDUCAM25-CUTDA4 — NeduCAM25 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM

Productos y hardware compatibles

NEDUCAM81-CUTDA4 — NeduCAM81 evaluation kit with 4-channel deserializer board for SK-TDA4VM
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
SK-AM68 — Kit de inicio AM68 y AM68A para IA de visión y procesadores de uso general SK-AM69 — Kit de inicio AM69 y AM69A para IA de visión y procesadores de uso general SK-TDA4VM — Kit de arranque del procesador TDA4VM para sistemas de visión Edge AI

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con e-con Systems Inc..

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.