EZURI-3P-CARBONAM62L

EZURI-3P-CARBONAM62L

Desde: Ezurio
Haga su pedido ahora

Información general

La familia CarbonAM62L OSM-SF cuenta con la tecnología de la familia de procesadores AM62L de Texas Instruments, el PMIC TPS652194, los módulos inalámbricos Sona™ TI351 de Ezurio con Wi-Fi 6 y Bluetooth, memoria RAM LPDDR4 y almacenamiento eMMC.

 

El CarbonAM62L, diseñado para ofrecer un rendimiento escalable, combina un subsistema Cortex-A53 de doble núcleo con amplias capacidades de visualización y opciones de conectividad de alta velocidad, entre las que se incluyen USB y Gigabit Ethernet. Módulos Sona opcionales: Wi-Fi/BT flexibles e interfaces industriales para fácil integración. OSM-SF 30×30 mm: varias config. de CPU y memoria; agiliza el desarrollo y actualizaciones.

Funciones
  • 30 mm x 30 mm, tamaño OSM SF
  • Paquete de soporte para placas Ezurio (EZ BSP)
  • Inalámbrico opcional: Se ofrece estándar con Sona TI351. Opcionales IF513 y NX611 también disponibles.
  • Enclave seguro + Arranque seguro: Hardware de seguridad integrado dedicado, imágenes firmadas, certificados aprovisionados y cifrados
  • Opciones flexibles de memoria: 512 MB, 1 GB o 2 GB LPDDR4
  • Ciclo de vida de más de 10 años
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
TPS65214 — Administración de potencia integrada (PMIC) para procesador AM62L

 

Productos Wi-Fi
CC3351 — IC complementario SimpleLink™ de doble banda (2.4 y 5 GHz) Wi-Fi® 6 y Bluetooth® baja energía

 

SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L sin conexión inalámbrica integrada y con 2 GB de memoria

Productos y hardware compatibles

EZOSI-62L-0201-00000-2C — AM62L sin conexión inalámbrica integrada y con 2 GB de memoria

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L con Sona IF513 Wi-Fi 6E + BT 5.4, 1 unidad de MHF4L y 2 GB de memoria

Productos y hardware compatibles

EZOSI-62L-0201-00184-2C — AM62L con Sona IF513 Wi-Fi 6E + BT 5.4, 1 unidad de MHF4L y 2 GB de memoria

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — Kit de evaluación AM62L con pantalla de 7", módulo SOM con adaptador, 1-2 GB de memoria y TI351 con Wi-Fi-BT

Productos y hardware compatibles

EZOSI-62L-0201-00199-2-K2 — Kit de evaluación AM62L con pantalla de 7", módulo SOM con adaptador, 1-2 GB de memoria y TI351 con Wi-Fi-BT

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L con TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4, 1 unidad de MHF4L y 2 GB de memoria

Productos y hardware compatibles

EZOSI-62L-0201-00199-2C — AM62L con TI CC3351 Wi-Fi 6 + BT 5.4, 1 unidad de MHF4L y 2 GB de memoria

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Ezurio.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.