FORLX-3P-AM62L-EVM

Información general

El módulo de evaluación AM62L, desarrollado conjuntamente por Forlinx Embedded Technology y Texas Instruments, ofrece una plataforma de nivel de producción y con costos optimizados para los desarrolladores que se enfocan en aplicaciones de borde, visión e industriales con IA.

Al aprovechar la experiencia de Forlinx en PCB de cuatro capas y los rigurosos estándares de integridad de señal de TI, el AM62L EVM ofrece una opción inicial de alto rendimiento y costo accesible que acelera el desarrollo de prototipos y reduce el tiempo de lanzamiento al mercado, al tiempo que cumple con los requisitos industriales de confiabilidad y seguridad.

Funciones
  • Procesador y memoria: SoC TI AM62L Sitara (doble núcleo Cortex-A53 + Cortex-R5, hasta 1.5 GHz) con hasta 4 GB de memoria RAM LPDDR4 X y 128 GB de eMMC 5.1 para un arranque rápido y un amplio almacenamiento de datos.
  • Conectividad y E/S: Gigabit Ethernet + PoE+, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, LTE-Cat-M1/NB-IoT opcional, USB 3.0/2.0, HDMI 2.0, MIPI-CSI/DSI, FMC de 48 pines, CAN, SPI, I²C, UART y un conector GPIO de 40 pines.
  • Eficiencia de diseño y hardware integrados: Placa compacta que cuenta con todos los carriles de potencia necesarios, conectores de pines y un diseño optimizado de 4 capas que reduce el número de componentes y el costo de la lista de materiales.
  • Potencia, térmica y seguridad: Amplio rango de entrada de 5 a 36 V, convertidores CC-CC integrados, diseño preparado para disipador de calor, funciona entre −40 °C y +85 °C, clase B según la norma IEC 60730-1, cumple con la directiva RoHS, cuenta con la marca CE y está certificado en materia de EMI/EMC.
  • Ecosistema de software: BSP prevalidados, Procesador de kit de desarrollo de software TI, Linux 5.10 LTS, FreeRTOS, guías de inicio rápido; con soporte completo de Code Composer Studio, UniFlash y el depurador gratuito en la nube XDS110.
  • Soporte técnico global: Los equipos conjuntos de ingeniería de TI y Forlinx brindan asistencia a nivel mundial para problemas relacionados con el firmware, el software y el hardware.
  • Factor de forma compacto: 120 mm × 90 mm, 1.6 mm de espesor, con orificios de montaje para instalación en carril DIN o placa de soporte.
  • Aplicaciones de destino: Ideal para la inferencia de IA en el borde, puertas de enlace de visión artificial, sensores inteligentes, puertas de enlace de IoT industrial y soluciones robustas de computación en el borde.
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

Productos y hardware compatibles

FORLX-AM62L-EVM-OK-DEV — Flylink evaluation board with TI AM62L32 chip, dual cores, 512 MB memory for industrial IoT

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con Forlinx Embedded Tech. Co., Ltd.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.