INAEVM

Información general

The universal INAEVM (Instrumentation Amplifier Evaluation Module) is available in two package options that simplify prototyping precision instrumentation amplifiers in either the SO-8 (D) package or the MSOP-8(DGK) package with the pinout shown.  See the chart in the user guide for compatible TI INAs. Note: These boards are unpopulated, so remember to order your instrumentation amplfier device samples.

Amplificadores de instrumentación
INA118 — Amplificador de instrumentación de precisión y baja potencia INA121 — Amplificador de instrumentación de baja potencia con entrada FET INA122 — Amplificador de instrumentación de micropotencia y alimentación única INA126 — Amplificador de instrumentación de precisión con micropotencia de 36 V (175 µA) y offset de 250 µV INA128 — Amplificador de instrumentación de precisión, CMRR de 130 dB, 700 µA y baja potencia INA129 — Amplificadores de instrumentación de precisión y baja potencia INA141 — Amplificador de instrumentación de precisión y baja potencia (G=10, 100) INA155 — Amplificador de instrumentación CMOS RRO de 5.5 V de suministro único, 550 kHz, 1 mV de compensación INA156 — Amplificador de instrumentación CMOS RRO de 5.5 V de suministro único, 550 kHz, 8 mV de compensación INA188 — Amplificador de instrumentación de 36 V, deriva cero y salida de carril a carril INA333 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia INA333-Q1 — Amplificador de instrumentación de precisión, cero deriva y baja potencia para automoción INA818 — Amplificador de instrumentación de precisión de baja potencia (350 µA) con protección contra sobrete INA823 — Amplificador de instrumentación con precisión (100 µV), baja potencia (250 µA) y alimentación amplia INA828 — Amplificador de instrumentación de precisión, baja potencia, offset de 50 μV y ruido de 7 nV/√Hz

 

Amplificadores diferenciales
INA1H94-SP — Amplificador de diferencia de tensión de modo común alto, QML-V, resistente a la radiación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

INAEVM-MSOP8 — Módulo de evaluación de amplificador de instrumentación universal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INAEVM-MSOP8 — Módulo de evaluación de amplificador de instrumentación universal

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

INAEVM-SO8 — Módulo de evaluación de amplificador de instrumentación universal

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

INAEVM-SO8 — Módulo de evaluación de amplificador de instrumentación universal
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
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Universal Instrumentation Amplifier EVM User’s Guide (Rev. B) PDF | HTML 9/08/2016
Certificado INAEVM-MSOP8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado INAEVM-SO8 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos