ISO5500EVM

Información general

El ISO5500EVM se puede utilizar para evaluar los parámetros del dispositivo y, al mismo tiempo, servir de guía para el diseño de la placa. La placa permite al usuario evaluar el rendimiento del dispositivo utilizando una carga IGBT simulada (10 nF) instalada en la placa, o instalar un IGBT o MOSFET (encapsulado TO-247) en la placa y controlarlo con el ISO5500.

Funciones

Funciones del dispositivo ISO5500

  • Corriente de salida máxima de 2.5 A
  • Acciona IGBT hasta Ic = 150 A, Vce = 600 V
  • Retroalimentación de fallos capacitiva aislada
  • Entradas compatibles con CMOS/TTL
  • Apagado suave del IGBT
  • Protección IGBT integrada a prueba de fallos
    • Detección de alto Vce (DESAT)
    • Protección contra bloqueo por baja tensión (UVLO) con histéresis
  • Funciones configurables por el usuario
    • Entradas inversas y no inversas
    • Restablecimiento automático
    • Apagado automático
  • Amplio rango de Vcc1: 3.0 V a 5.5 V
  • Amplio rango de Vcc2: 15 V a 30 V
  • Temperatura de funcionamiento: de –40 ºC a 125 ºC
  • Encapsulado SO-16
  • Inmunidad transitoria típica de +/- 50 kV
  • Aislamiento de 6000 V pico
  • Aprobación reglamentaria: UL, CSA, IEC/EN/DIN EN60747-5-2 (tensión de trabajo de 680 V pico)

 

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO5500EVM — EVM ISO5500: Módulo de evaluación de controlador de puerta IGBT/MOSFER aislada

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO5500EVM — EVM ISO5500: Módulo de evaluación de controlador de puerta IGBT/MOSFER aislada
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
* EVM User's guide ISO5500EVM User's Manual (Rev. A) 6/11/2012
Certificado ISO5500EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos