ISO5852SDWEVM-017

ISO5852SDWEVM-017

Haga su pedido ahora

Información general

La ISO5852SDWEVM-017 es una tarjeta compacta de controlador de puerta aislado de doble canal que proporciona el accionamiento, las tensiones de polarización, la protección y el diagnóstico necesarios para los módulos de potencia del transistor de efecto de campo de semiconductor de óxido (MOSFET) de carburo de silicio (SiC) de medio puente y del transistor bipolar de puerta Aislada. (IGBT) en un encapsulado estándar de 62 mm. Este módulo de evaluación (EVM) de TI se basa en el controlador de aislamiento reforzado IC ISO5852SDW de 5.7 kVrms en encapsulado SOIC-16DW con 8.0 mm de línea de fuga y espacio libre. El módulo de evaluación (EVM) incluye suministros de polarización aislados basados en SN6505B y monitorización aislada de temperatura y tensión de bus mediante amplificadores AMC1401.

Funciones
  • Pico de 20 A, corriente de accionamiento de salida dividida con tensiones de accionamiento programables.
  • Dos canales aislados reforzados de 5 kVrms compatibles con un carril de entrada de hasta 1700 V
  • Protección de cortocircuitos con APAGADO suave y abrazadera Miller de 2 A.
  • Solución resistente inmune al ruido con CMTI > 100 V/ns
  • Monitorización aislada de la temperatura del módulo y del carril de entrada
  • Dos fuentes de polarización de salida de 2 W con protección UVLO y OVLO

  • Placa EVM ISO5852SDWEVM-017
  • No incluye los módulos de potencia

Amplificadores aislados
AMC1301 — Amplificador aislado reforzado de precisión y entrada de ±250 mV para detección de corriente

 

Conductores para transformadores
SN6505B — Controlador de transformador de bajo ruido, 1 mA, 420 kHz para fuentes de alimentación aisladas con

 

Controladores de compuertas aislados
ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones

 

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)
TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

 

Supervisores de tensión de suministro
TPS3700 — Detector de tensión de ventana de alta tensión (18 V) para monitorización de sobretensión y subtensi
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO5852SDWEVM-017 — Driving and Protection Evaluation Board for SiC and IGBT Power Modules

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO5852SDWEVM-017 — Driving and Protection Evaluation Board for SiC and IGBT Power Modules

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de diseño

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores de compuertas aislados
ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO5852SDWEVM-017 — Placa de evaluación de conducción y protección para módulos de potencia SiC e IGBT

SLLR117 — ISO5852SDWEVM-017 Design Files

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/06/2020
Productos
Controladores de compuertas aislados
ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO5852SDWEVM-017 — Placa de evaluación de conducción y protección para módulos de potencia SiC e IGBT

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllr117 or www.ti.com/lit/xx/sllr117/sllr117.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLLR117. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide ISO5852SDW Driving and Protecting SiC and IGBT Power Modules PDF | HTML 24/05/2018
Certificado ISO5852SDWEVM-017 EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos