ISO5852SEVM

ISO5852SEVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation module, featuring ISO5852S reinforced isolated gate driver device, allows designers to evaluate device AC and DC performance with a pre-populated 1-nF load or with a user-installed IGBT in either of the standard TO-247 or TO-220 packages.

Funciones

Reinforced isolated IGBT gate driver with 2.5-A source and 5-A sink currents. The short propagation time assures accurate control of the output stage.

The input side operates from a single 2.25-V to 5.5-V supply. he output side allows for a supply range from minimum 15-V to maximum 30-V

2-A Miller clamp, Output Short-Circuit Clamp, Fault Alarm upon Desaturation, Input and Output Under Voltage Lock-Out with Ready Pin Indication

Split Outputs, Active Output Pull-down and Default Low Outputs condition. Upon a DESAT detect the gate driver with Low Supply or Floating Inputs. CMOS compatible Inputs

This evaluation module is tested for the device functionality and its user's guide is available to allow designer to evaluate their design

  • ISO5852SEVM board is included

Controladores de compuertas aislados
ISO5452 — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones ISO5452-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida y pro ISO5852S — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida, STO y funciones ISO5852S-EP — Controlador de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A mejorado con salida dividida y funci ISO5852S-Q1 — Controlador automotriz de puerta aislada monocanal de 5.7 kVrms, 2.5 A/5 A con salida dividida y pro
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

ISO5852SEVM — Reinforced Isolated IGBT Gate Driver Evaluation Module
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
* EVM User's guide ISO5852S Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 8/09/2015
Certificado ISO5852SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos