ISO7741UDUWEVM

Módulo de evaluación ISO7741U (encapsulado DUW)

ISO7741UDUWEVM

Información general

La familia de dispositivos ISO774xU está compuesta por aisladores digitales con aislamiento galvánico en un paquete encapsulado con una distancia de fuga y de separación de >21.2 mm. Estos dispositivos están diseñados para aplicaciones que requieren tensiones de trabajo elevadas a gran altitud y cuentan con un aislador digital de una sola etapa, lo que elimina la necesidad de un segundo aislador y de una isla de alimentación aislada. Este EVM permite a los diseñadores evaluar el rendimiento de los dispositivos para acelerar el desarrollo y el análisis de sistemas aislados. El EVM permite evaluar cualquier variante de los dispositivos de la familia ISO774xU encapsulados en un paquete Ultra-Wide-SSOP de 16 pines (DUW-16).

Funciones
  • Plataforma para la evaluación completa de la familia de dispositivos con encapsulado ultraancho ISO774xU.
  • Separación de todos y cada uno de los pines para facilitar el acceso.
  • Puntos de prueba y opciones de puente.
  • Se incluyen huellas de componentes pasivos para modificaciones básicas.
  • Barrera de aislamiento con distancia de fuga >21,2 mm.
Aisladores digitales
ISO7741U Ultrawide creepage, quad-channel 3 forward/1 reverse digital isolator ISO7742U Ultrawide creepage, quad-channel 2 forward/2 reverse digital isolator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Certificación

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del ISO7741UDUWEVM.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO7741UDUWEVM Módulo de evaluación ISO7741U (encapsulado DUW)

ISO7741UDUWEVM-DOC-CERT Declaración de conformidad (DoC) de la UE del ISO7741UDUWEVM.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 22/05/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
ISO7741UDUWEVM Módulo de evaluación ISO7741U (encapsulado DUW)

Información de la versión

ISO7741UDUWEVM EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide ISO7741U Ultra-Wide Package, Reinforced, Quad-Channel Digital Isolators Evaluation Modul PDF | HTML 19/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos