IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

IWAVE-3P-OSM-LF-AM62LX

Haga su pedido ahora

Información general

iWave’s iG-RainboW-G69M OSM Size-SF System on Module integrates the TI AM62Lx SoC featuring dual 64-bit Arm® Cortex®-A53 cores running up to 1.25GHz. Built on the OSM v1.2 standard with a compact 30mm x 30mm LGA form factor, it supports 1GB LPDDR4 (expandable to 2GB), 8GB eMMC (expandable), and dual 1Gb RGMII interfaces. Ideal for embedded and industrial applications, it offers rich I/O including USB, UART, CAN, MIPI DSI, RGB, and more. Designed for reliable soldering and robust performance in industrial temperatures (-40°C to +85°C). Linux 6.12.13+ supported. REACH & RoHS3 compliant.

Funciones
  • AM62Lx with 64-Bit Dual Arm Cortex-A53
  • 1GB LPDDR4 expandable up to 2GB
  • 8GB eMMC Flash expandable
  • 2 x 1Gb RGMII
  • OSM v1.2 Size-SF LGA Solderable Module
  • Form Factor: 30mm x 30mm
SoC de redes industriales y multimedia
AM62L — SoC Arm® Cortex®-A53 de baja potencia con pantalla para aplicaciones IOT, HMI y de uso general
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de iWave Global EMEA-FZ LLC

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

Productos y hardware compatibles

iG69M-OSM62L-4L001G-E008G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Placa de evaluación

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

Productos y hardware compatibles

iG69M-OSM62L-4L002G-E016G-IAA-ES — TI AM62Lx OSM System on Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con iWave Global EMEA-FZ LLC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.