J6PEVM577P

Información general

El DRA77xP/DRA76xP-ACD es una plataforma de evaluación diseñada para permitir la escalabilidad y la reutilización del sistema en chips (SoC) en DRA77xP y DRA76xP Jacinto, se basa en el SoC JacintoTM DRA77xP que incorpora una arquitectura heterogénea y escalable que incluye una mezcla de dos unidades de microprocesador ARM Cortex-A15, dos subsistemas de procesamiento Arm® Cortex®-M4, cada uno con dos microprocesadores ARM Cortex, dos procesadores de señal digital (DSPC66x), un Vision AccelerationPac que incluye dos motores de visión integrados (EVE), unidades de procesamiento gráfico 2D y 3D, incluido el acelerador de imagen y video de alta definición y doble núcleo POWERVR™ SGX544 de Imagination Technologies. También integra un host de periféricos, que incluye las interfaces multicámara (tanto en paralelo como en serie) para sistemas de visión envolvente basados en señalización diferencial de baja tensión, interfaz CSI2, pantallas, red de área de controlador (CAN) y GigB Ethernet AVB.

La placa de CPU principal integra estos periféricos clave, como Ethernet o HDMI.

Tenga en cuenta que NO se incluye una fuente de alimentación con el módulo de evaluación y esta debe adquirirse por separado. Se necesita una fuente de alimentación con las siguientes especificaciones:

  • Salida de 12 V CC
  • Salida de 5 A
  • Terminales internos positivos y externos negativos
  • Cilindro hembra con diámetro interior de 2.5 mm o 2.1 mm y diámetro exterior de 5.5 mm, la profundidad de inserción es de 8.85 mm

Funciones
  • Hardware
    • Procesador DRA77xP
    • 4GB DDR3L
    • TPS65917 + dispositivos de circuito integrado de administración de potencia LP87565
    • Tarjeta multimedia integrada (eMMC) de 4 GB
  • Software
    • PROCESSOR-SDK-DRA7X
  • Conectividad
    • Ethernet Gigabit (2)
    • MiniPCIe
    • e/mSATA
    • Tarjeta micro SD
    • Micro USB 2.0
    • USB 3.0
    • HDMI
    • Entrada/salida de audio
    • WiLink8 Q (conector)
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
DRA745 — Proc. SoC Arm Cortex-A15 doble, 1.2 GHz, gráf., DSP p/infoentretenimiento y tab. de inst. automotriz DRA746 — Proces. SoC Arm Cortex-A15 de 1.5 GHz doble c/ gráficos y DSP p/ infoentreten. y tablero automotrice DRA74P — Procesadores SoC multinúcleo con ISP y compatibles con pines con procesadores SoC DRA74x DRA750 — Procesador SoC doble, 1.0 GHz A15, DSP doble y periféricos ampliados para sistema de infoentreten. DRA752 — Doble procesador SoC de 1.5 GHz A15, DSP doble, periféricos ampliados para sistema de información y DRA756 — Doble procesador SoC de 1.5 GHz A15, EVE doble, DSP doble, periféricos ampliados para sistema de inf DRA75P — Procesadores SoC multinúcleo con ISP y compatibles con pines con SoC DRA75x para aplicaciones de inf
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00

Productos y hardware compatibles

DRA76XP-DRA77XP-TDA2PX-ACD-CPUBOARD — ACD CPU Board – SVTronics P/N EVM577PBG-01-00-00
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
* EVM User's guide DRA77xP/DRA76xP-ACD CPU EVM Board User's Guide (Rev. A) 26/11/2018

Recursos de diseño

Desarrollo de software

IDE, configuración, compilador o depurador
CCSTUDIO — IDE CCStudio™: entorno de desarrollo con capacidades de IA.
Kit de desarrollo de software (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM57X — SDK del procesador para procesadores AM57x Sitara: compatibilidad con Linux y TI-RTOS

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de cálculo
CLOCKTREETOOL — Herramienta de árbol de reloj para Sitara, automoción, análisis de visión y procesadores de señal di

Soporte y capacitación

Compatibilidad con terceros
TI no ofrece asistencia directa para el diseño de este hardware. Si necesita ayuda con su diseño, póngase en contacto con SVTRONICS INC.

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.