El módulo de evaluación (EVM) J742S2XH01EVM es una plataforma para evaluar los procesadores TDA4VPE-Q1 y TDA4APE-Q1 en aplicaciones de análisis de visión y redes en mercados industriales y automotrices. Estos procesadores funcionan especialmente bien en aplicaciones de control de dominio de sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), de fusión de sensores y multicámara. La J742S2XH01EVM es compatible con el procesador SDK, que incluye controladores básicos, núcleos informáticos y de visión, así como marcos de aplicaciones de ejemplo y demostraciones que muestran cómo aprovechar la potente arquitectura heterogénea de los procesadores Jacinto™ 7.
Funciones
- Las capacidades de procesamiento incluyen cuatro subsistemas de microprocesadores Arm® Cortex®-A72 de hasta 2.0 GHz, ocho núcleos individuales Arm® Cortex®-R5F de hasta 1.0 GHz. Hasta tres DSP de punto flotante C7x compatibles con 320GFLOPs a 1.0 GHz. Hasta dos aceleradores de aprendizaje profundo que admitan 32TOPS a 1.0GHz
- Se admite una pantalla triple, incluidas dos pantallas de 3840 × 2160p (4K) con un solo conector DisplayPort™ con Multi-Stream Transport (MST). La segunda interfaz DisplayPort admite 1.920 × 1080p a través de DisplayPort. El procesamiento gráfico es capaz de admitir 50GFLOPS,4GTexels/s
- La capacidad de captura incluye tres puertos MIPI-CSI2, cada uno compatible con velocidades de 10 Gb/s. Admite hasta doce cámaras con módulo hub multicámara (módulo independiente). El procesamiento incluye dos aceleradores de procesamiento de visión con ISP (VPAC), aceleradores de profundidad y movimiento (DMPAC) y varios aceleradores de visión asistida
- Se admiten múltiples tecnologías de almacenamiento diferentes, lo que permite una gran variedad de configuraciones y escenarios de prueba, como LPDDR, NOR/NAND serie octal, almacenamiento flash universal (UFS), tarjeta multimedia integrada (eMMC) y tarjeta digital segura extraíble (SD/MMC)
- La compatibilidad del software incluye Linux SDK del procesador de TI, RT-Linux, SDK MCU+ RTOS, SDK QNX y demostraciones listas para usar que incluyen Android