KNGRY-3P-MICROPHONE

Micrófono digital inalámbrico Guangzhou Kingray Information Technology para CC1311 y CC1312

Información general

La serie WA12XX es un sistema de micrófono inalámbrico digital de alto rendimiento UHF, que integra micrófono inalámbrico, puntero láser, volteador de páginas PPT y otras funciones. Puede buscar automáticamente canales limpios en el entorno para su uso, bloquear canales rápidamente y eliminar interferencias. Al mismo tiempo, está equipado con un modo de emparejamiento de frecuencia infrarroja IR, que puede soportar entornos de uso hostil. La serie de productos funciona en la banda de frecuencia UHF, evitando completamente la interferencia de wifi/2.4 G/700 MHz/5.8 G.

Funciones
  • Corriente de funcionamiento: 47 mA
  • Frecuencia de funcionamiento: UHF
  • Modulación: GFSK
  • Ancho de banda del canal: 2 MHz
  • Velocidad de muestreo: 24 K
  • Nivel máximo de entrada: 205 mVrms
  • Salida completa: 978 mVrms
  • Relación de ganancia de entrada y salida: 13.5:1
  • Demora: 10 ms
MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1311P3 Microcontrolador (MCU) inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 Sub-1 GHz con flash de 352 kB y ampli CC1311R3 MCU inalámbrico SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4 menor a 1 GHz con Flash de 352 KB CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1312R7 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ Arm® Cortex®-M4F menor a 1 GHz con Flash de 704 kB
Descargar Ver vídeo con transcripción Video
Fotografías cortesía de Guangzhou Kingray Information Technology Co., Ltd.

Solicite y comience el desarrollo

Kit de desarrollo

WA1231 — Wireless digital microphone (UHF-headset)

Productos y hardware compatibles

WA1231 Wireless digital microphone (UHF-headset)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

WA1253 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

Productos y hardware compatibles

WA1253 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo

WA1256 — Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

Productos y hardware compatibles

WA1256 Multifunctional wireless digital microphone (UHF-handheld)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Soporte y capacitación

Videos

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de terceros y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica el soporte de TI a ninguna empresa de terceros, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de ningún producto o servicio de terceros, ya sea por sí solo o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.