LDC1101EVM

Información general

The LDC1101 evaluation module demonstrates inductive sensing technology to sense and measure the presence or position of a conductive target. The evaluation board includes an example PCB sensor coil that connects to the LDC1101. An MSP430 microcontroller is used to interface the LDC to a host computer. This module is designed to provide the user with maximum flexibility for system prototyping. It is perforated at two locations: one perforation between the PCB sensor coil (LC tank and the LDC1101 and another perforation is between the LDC1101 and the MSP430 interface. The first perforation gives the user flexibility to snap off the PCB coil from the module and experiment with custom sensor coils, and the second perforation allows the user to connect the LDC1101 and sensor coil to a different microntroller system or use multiple sensors in one system. An accompanying GUI allows for maximum flexibility and quick system prototyping.

Evaluation steps

Step 1: Purchase the LDC1101EVM

Step 2: Download the LDC1101EVM user's guide and GUI

Step 3: Download and view the recommended additional content

Step 4: Visit our E2E inductive sensing FAQ support forum to learn more about the principles of inductive sensing and ask questions to fellow engineers

Funciones
  • Demonstrates LDC1101 operation with 1.8V
  • Multiple board perforations provide maximum evaluation and system design flexibility
  • Accompanying GUI for quick concept demonstration and data capture
  • Included detachable sample sensor coil
  • No additional components required for operation
  • Up to 183 ksps output data sampling rate from LDC
AFE para sensores inductivos
LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00563 — Diseño de referencia BoosterPack del interruptor de proximidad inductivo
Placa de evaluación
LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/06/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00563 — Diseño de referencia BoosterPack del interruptor de proximidad inductivo
Placa de evaluación
LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Archivos de diseño

SNOR015.ZIP (3905 KB)
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
* EVM User's guide LDC1101EVM User's Guide 29/05/2015
Certificado LDC1101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 21/09/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos