TIDA-00563

TIDA-00563

Archivos de diseño

Información general

TIDA-00563 offers highly-integrated analog front end (AFE) inductance-to-digital converters (LDCs) optimized for use in industrial proximity sensors for contactless and robust applications such as presence detection and event counting. Inductive sensing technology provides reliable and accurate sensing even in the presence on dirt, oil or moisture making them ideal for use in harsh or dirty environments. This reference design uses a 1.8-V to 3.3-V high-resolution, high-speed inductance-to-digital converter which provides a programmable decision threshold setting and wide sensor frequency range. The scope of this design is to give you a head start in integrating our LDC, ultra-low-power MCU and power management devices into end-equipment systems. This design guide for this reference design describes the principle of operation and basic design process for building a high performance and high reliable inductive proximity switch at lower cost. All the relevant design files like schematics, BOM, layer plots, Altium files, Gerber and MSP430 MCU firmware are provided.

Funciones
  • Inductive sensing technology
  • Non-contact detection of metallic targets at shorter ranges
  • Increased flexibility and performance without requiring analog trimming techniques
  • Operating distance: 6 mm and programmed for hysteresis of 1 mm
  • Insensitive to environmental contamination
  • More reliable operation sensor self-diagnostic
  • Replaces legacy analog-only solutions
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDRJL7.PDF (177 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRJL6.PDF (52 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRJL9.ZIP (1437 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBM5.ZIP (2265 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRJL8.PDF (1126 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRJL5.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE para sensores inductivos

LDC1101 — Convertidor inductivo a digital monocanal, 1.8 V, L de 24 bits, Rp de 16 bits para aplicaciones de a

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5951 — Regulador de voltaje de 150 mA, de baja IQ y baja caída, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5528 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00563 — Diseño de referencia BoosterPack del interruptor de proximidad inductivo
Placa de evaluación
LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

SNOC032 — LDC1101EVM GUI

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/06/2015

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00563 — Diseño de referencia BoosterPack del interruptor de proximidad inductivo
Placa de evaluación
LDC1101EVM — Módulo de evaluación de convertidor inductivo a digital de alta resolución y 1.8 V LDC1101

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc032 or www.ti.com/lit/xx/snoc032/snoc032.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC032. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Guía del usuario Inductive Proximity Switch BoosterPack Design Guide (Rev. A) 9/12/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00460 — Diseño de referencia de paquete de inicio de detección de posición lineal inductiva

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos