LM21212-1EVM

Placa de evaluación LM21212-1EVM

LM21212-1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-1 buck switching regulator. The LM21212-1 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21212-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-1 in applications with sequencing requirements.

Convertidores de CC/CC
LM21212-1 Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 12 A y 2.95-5.5 V con sincronización de frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM21212-1EVM/NOPB — LM21212-1EVM Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM21212-1EVM/NOPB LM21212-1EVM Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2107 LM21212-1 Evaluation Board (Rev. B) 5/05/2013
Certificado LM21212-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.