LM21212-2EVM

Placa de evaluación para LM21212-2

LM21212-2EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board provides a solution to examine the high efficiency LM21212-2 buck switching regulator. The LM21212-2 is capable of driving up to 12A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. The LM21212-2 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The LM21212-2 has a programmable switching frequency can be set between 300 kHz and 1.55 MHz with an external resistor. The dual function soft-start/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21212-2, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21212-2 in applications with sequencing requirements.

Convertidores de CC/CC
LM21212-2 Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 12 A y 2.95-5.5 V con frecuencia ajustable
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM21212-2EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM21212-2

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM21212-2EVM/NOPB Evaluation Board for the LM21212-2

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-2140 LM21212-2 Evaluation Board (Rev. A) 5/05/2013
Certificado LM21212-2EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.