LM21215A-1EVM

LM21215A-1EVM

Haga su pedido ahora

Información general

This evaluation board provides a solution to examine the highefficiency LM21215A-1 buck switching regulator. The LM21215A-1 is capable of driving up to 15A of continuous load current with excellent output voltage accuracy due to its ±1% internal reference. This device also features a clock synchronization input that allows the switching frequency to be synchronized to an external clock source. The 300 kHz to 1.5 MHz frequency synchronization range enables the user to minimize the power stage component size, while still allowing for high efficiency. The LM21215A-1 is capable of down converting from an input voltage between 2.95V and 5.5V. Fault protection features include current limit, output power good, and output over-voltage protection. The dual function softstart/tracking pin can be used to control the startup response of the LM21215A-1, and the precision enable pin can be used to easily sequence the LM21215A-1 in applications with sequencing requirements. The LM21215A-1 evaluation board has been optimized to work from 2.95V to 5.5V, achieving a balance between overall solution size and regulator efficiency. The evaluation board measures just over 2” x 2” on a four layer PCB, and exhibits a junction-to-ambient thermal impedance (θJA) of 24°C/W with no air flow. The power stage and compensation components of the LM21215A-1 evaluation board have been optimized for an input voltage of 5V, but for testing purposes, the input can be varied across the entire operating range. The output voltage of the evaluation board is nominally 1.2V, but this voltage can be easily changed to any voltage between 0.6V and VIN by modifying the feedback resistor network.

Convertidores de CC/CC
LM21215A — Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 15 A y 2.95-5.5 V con sincronización de frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM21215A-1EVM/NOPB — Placa de evaluación LM21215A-1

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM21215A-1EVM/NOPB — Placa de evaluación LM21215A-1

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Herramienta de cálculo

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
LM21215A — Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 15 A y 2.95-5.5 V con sincronización de frecuencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM21215A-1EVM — Placa de evaluación LM21215A-1

LM21215ADESIGN-CALC — LM21215A DC/DC Converter Design Tool - Quick Start Calculator

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/01/2016
Productos
Convertidores de CC/CC
LM21215A — Regulador reductor síncrono de modo de tensión de 15 A y 2.95-5.5 V con sincronización de frecuencia
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM21215A-1EVM — Placa de evaluación LM21215A-1

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snoc035 or www.ti.com/lit/xx/snoc035/snoc035.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNOC035. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide AN-2131 LM21215A-1 Evaluation Board (Rev. A) 5/05/2013
Certificado LM21215A-1EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos