LM22677EVAL

LM22677EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22677 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22677 switching regulator. The LM22677 evaluation board schematic shown in Figure 1 is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, an input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30°C.

Convertidores de CC/CC
LM22677 — Regulador de conmutación CC/CC reductor de 5 A, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con sincronización de LM22677-Q1 — Regulador de tensión reductor de 5 A SIMPLE SWITCHER con sincronización o frecuencia de conmutación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22677EVAL/NOPB — LM22677 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Freq Adj or Synch and Precision Enable EVM
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
* EVM User's guide AN-1892 LM22677 Evaluation Board (Rev. D) 24/04/2013
Certificado LM22677EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos