LM22679EVAL

LM22679EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM22679 evaluation board is designed to demonstrate the capabilities of the LM22679 switching regulator. The LM22679 evaluation board is configured to provide an output voltage of 3.3V up to 5A load current with an input voltage range of 4.5V to 42V. Due to the low RDS(ON) of the integrated N-channel MOSFET and maximum duty-cycle limitations, the minimum input voltage of 4.5V will only provide a 3.3V output voltage for load currents up to 500 mA. At 5.5V input voltage 3A of output current is possible while maintaining 3.3V of output voltage. For load currents higher than 3A, in input voltage of 6.5V or higher is required. The typical operating frequency is 500 kHz. The evaluation board is designed to operate at ambient temperatures up to 30 °C.

Funciones
  • Input Range: 4.5V to 42V
  • Output Voltage: 3.3V
  • Output Current Range: 0A to 5A
  • Frequency of Operation: 500 kHz
  • Board Size: 2 X 2 inches
  • Package: TO-263 THIN

At low input voltages between 4.5V and 6V, a minimum load of approximately 5 mA may be required to reach a regulated 3.3V output voltage. To aid in the design and evaluation of DC/DC buck converter solutions based on the LM22679 switching regulator, the evaluation board can be re-configured for different output voltages.

Convertidores de CC/CC
LM22679 — Regulador de tensión reductor de 5 A, 4.5 V a 42 V SIMPLE SWITCHER® con arranque suave ajustable y l
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM22679EVAL/NOPB — LM22679 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Adj Soft-Start and Switching Frequency EVM

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM22679EVAL/NOPB — LM22679 5A SIMPLE SWITCHER Regulator w/ Adj Soft-Start and Switching Frequency EVM
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
* EVM User's guide AN-1891 LM22679 Evaluation Board (Rev. E) 24/04/2013
Certificado LM22679EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos