LM25139-Q1EVM-20A

LM25139-Q1EVM-20A

Haga su pedido ahora

Información general

El módulo de evaluación (EVM) LM25139-Q1EVM-20A es un regulador buck CC/CC síncrono que emplea rectificación síncrona para lograr una alta eficiencia de conversión en un tamaño reducido. El EVM funciona en un amplio rango de tensión de entrada de 5.5 V a 36 V, lo que proporciona una salida regulada de 5 V. Este EVM está diseñado para controlar hasta 20 A de corriente de salida siempre que tenga la mitigación térmica adecuada.

Funciones
  • Amplio rango de funcionamiento tensión de entrada de 5.5 V a 36 V
  • Precisión del 1 %, fija de 3.3 V, 5 V o salidas ajustables de 0.8 V
  • Frecuencia de conmutación de 440 kHz sincronizable externamente hacia arriba o hacia abajo mediante 20 %
  • Eficiencia máxima a carga completa del 94 % con VIN = 12 V
  • Corriente de espera del controlador 12.8 µA a VIN = 12 V
  • La arquitectura de control de modo de corriente máxima proporciona una respuesta transitoria rápida de línea y carga
    • Compensación de pendiente integrada adaptativa con frecuencia de conmutación
    • uncionamiento PWM forzado (FPWM) o modulación de frecuencia pulsada (PFM)
    • Compensación de bucle externo
Controladores de CC/CC
LM25139-Q1 — Contr. buck autom. con una entrada de 42 V de baja IQ con espectro extendido avanzado para baja EMI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM25139-Q1EVM-20A

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM25139-Q1EVM-20A

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Certificación

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LM25139-Q1EVM-20A.

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25139-Q1EVM-20A — Módulo de evaluación LM25139-Q1 (salida de 20A)

LM25139-Q1EVM-20A-DOC-CERT — Declaración de conformidad (DoC) de la UE del LM25139-Q1EVM-20A.

close
Versión: 1.0
Fecha de publicación: 4/09/2026
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM25139-Q1EVM-20A — Módulo de evaluación LM25139-Q1 (salida de 20A)

Información de la versión

LM25139-Q1EVM-20A EU Declaration of Conformity (DoC)

Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide LM25139-Q1 Evaluation Module PDF | HTML 4/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos