LM26480SQ-AAEV

LM26480SQ-AAEV

Haga su pedido ahora

Información general

The LM26480 is a multi-functional Power Management Unit, optimized for low-power digital applications. This device integrates two highly efficient 1.5A step-down DC/DC converters and two 300mA linear regulators. The LM26480 is offered in a tiny 4 x 4 x 0.8mm LLP-24 pin package.

The LM26480 Evaluation Kit requires the assembly of the user-specified feedback network. Pads are provided on the board to solder down surface mount resistors and capacitors. The LM26480 Evaluation Kit allows the user to effectively utilize all of the functions of the LM26480.

Funciones
  • Compatible with advanced applications processors and FPGAs
  • 2 LDOs for powering Internal processor functions and I/Os
  • Precision internal reference
  • Thermal overload protection
  • Current overload protection
  • 24-lead 4 x 4 0.8mm LLP package
  • External Power-On-Reset function for Buck1 and Buck2
  • Undervoltage lock-out detector to monitor input supply voltage

Step-Down DC/DC Converter (Buck)

  • 1.5A output current
  • V OUT from:
          --Buck 1: 0.8V - 2.0V @ 1.5A
          --Buck 2: 1.0V - 3.3V @ 1.5A
  • Up to 96% efficiency
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 2 MHz PWM switching frequency
  • PWM - PFM automatic mode change under low loads
  • Automatic soft start

Linear Regulators (LDO):

  • V OUT of 1.0V - 3.5V
  • ±3% FB voltage accuracy
  • 300mA output current
  • 25 mV (typ) dropout

Applications:

  • Core digital power
  • Applications processors
  • Peripheral I/O power

 

Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LM26480 — Reguladores reductores dobles de 2 MHz y 1.5 A y LDO dobles de 300 mA con activación individual y po LM26480-Q1 — Reguladores lineales dobles de 300 mA y CC/CC reductor doble de 1.5 A, configurables externamente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM26480SQ-AAEV/NOPB — LM26480SQ-AA Evaluation Board

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Soporte de software

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8758-B0 — Convertidor CC-CC monofásico reductor de 16 A de salida LP8758-E0 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A LP8758-E3 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A LP8758-EA — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM26480SQ-AAEV — Módulo de evaluación LM26480SQ-AA: IC de gestión de energía integrada configurable (PMIC) con 2 CC/C LP8758EVM — Módulo de evaluación LP8758-B0 del convertidor reductor CC-CC cuatrifásico

SNVC186 — LP8758EVM Qt Source

close
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 7/12/2015
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Circuitos integrados multicanal (PMIC)
LP8758-B0 — Convertidor CC-CC monofásico reductor de 16 A de salida LP8758-E0 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A LP8758-E3 — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A LP8758-EA — Convertidor reductor CC-CC monofásico de 4 salidas de 4 A
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM26480SQ-AAEV — Módulo de evaluación LM26480SQ-AA: IC de gestión de energía integrada configurable (PMIC) con 2 CC/C LP8758EVM — Módulo de evaluación LP8758-B0 del convertidor reductor CC-CC cuatrifásico

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc186 or www.ti.com/lit/xx/snvc186a/snvc186a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC186. Please update any bookmarks accordingly.
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide Eval Kit for LM26480 Dual DC/DC Buck Regulatrs w/Dual Low-Noise Linear Regulator (Rev. D) 18/04/2013
Certificado LM26480SQ-AAEV/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM26480SQ-AAEV/NO EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos