LM2734ZEVAL

LM2734ZEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM2734 demo board is configured to convert 5V input to 1.8V output at 1A load current using the LM2734X 1.6MHz or the LM2734Y 550kHz step down DC-DC regulator. The tiny low profile thin SOT23 package allows the demo board to be manufactured using less than 1 square inch of a 4-layer printed circuit board.

Funciones
  • Thin SOT23-6 package, or 6 lead LLP package
  • 3.0V to 20V input voltage range
  • 0.8V to 18V output voltage range
  • 1A output current
  • 3MHz switching frequency
  • 300mΩ NMOS switch
  • 30nA shutdonw current
  • 0.8V, 2% internal voltage reference
  • Internal soft-start
  • Current-Mode, PWM operation
  • Therman shutdown
Convertidores de CC/CC
LM2734Z — Convertidor reductor de alta frecuencia de 1 A, entrada de 3 a 20 V con una ligera eficiencia de car LM2734Z-Q1 — Convertidor reductor automotriz de alta frecuencia de 1 A, entrada de 3 a 20 V con una ligera eficie
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2734ZEVAL/NOPB — Thin SOT23 1A Load Step-Down DC-DC Regulator Evaluation Module
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
* EVM User's guide LM2734 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 17/12/2021
Certificado LM2734ZEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos