LM27402SQEVAL

LM27402SQEVAL

Haga su pedido ahora

Información general

The LM27402 evaluation board represents a 20A typical application circuit. The application circuit is optimized for an input voltage of 12V. However, input voltage feed-forward technology allows the evaluation board to operate up to 20V while maintaining a stable output voltage of 1.5V at 20A. Temperature compensated inductor DCR current limit circuitry provides a steady current limit setpoint. Extra MOSFET and input/output capacitor footprints are included to accommodate higher currents if desired. An externally set soft-start time of 10 ms provides a controlled monotonic startup. The LM27402 evaluation board also supports pre-biased startup and provides a tracking connection for power supply sequencing. An external clock can be applied to change the switching frequency through an on board synchronization connection. PGOOD is externally pulled up to VDD and can be monitored via an on board terminal. Two extra terminals are included to provided a network analyzer connection for control loop stability analysis. The PCB measures 1.3? x 1.8? and includes input/output banana connectors for the input supply and load.

Controladores de CC/CC
LM27402 — Controlador reductor síncrono de modo de tensión de 3 V a 20 V con detección de corriente DCR
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM27402SQEVAL/NOPB — LM27402 Evaluation Board
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
* EVM User's guide LM27402 Buck Controller Evaluation Module User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 10/01/2022
Certificado LM27402SQEVAL EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 8/03/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos