LM2743EVAL

Módulo de evaluación de controlador regulador reductor síncrono MOSFET de canal N de baja tensión

Información general

LM2743 N-Channel FET Synchronous Buck Regulator Controller for Conversion from 3.3V

Funciones
  • MOSFET input voltage (VIN) from 1V to 16V
  • IC Input voltage (VCC) from 3V to 6V
  • Output voltage adjustable down to 0.6V
  • Power good flag and output enable
  • Output over-voltage and under-voltage flag
  • FB voltage: 2% over temperature
  • Current limit without series sense resistor
  • Adjustable soft start
  • Tracking and sequencing with shutdown and soft start pins
  • Switching frequency from 50 kHz to 2 MHz
  • TSSOP-14 package

Applications:

  • 3.3V Buck Regulation
  • Set-top Boxes/Home Gateways
  • Core Logic Regulators
  • High-Efficiency Buck Regulation

 

Controladores de CC/CC
LM2743 Controlador reductor síncrono de modo de tensión de 2.2 V a 16 V con monitoreo
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2743EVAL/NOPB — Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2743EVAL/NOPB Low Voltage N-Channel MOSFET Synchronous Buck Regulator Controller Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1356 LM2743 Evaluation Board (Rev. A) 30/04/2013
Certificado LM2743EVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.