LM2832YMY-EVAL

Regulador CC-CC reductor con carga de 2.0 A de alta frecuencia

LM2832YMY-EVAL

Haga su pedido ahora

Información general

LM2832 High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

Funciones
  • Input voltage range of 3.0V to 5.5V
  • Output voltage range of 0.6V to 4.5V
  • 2.0A output current
  • High Switching Frequencies
         1.6MHz (LM2832X)
         0.55MHz (LM2832Y)
         3.0MHz (LM2832Z)
  • 150mΩ PMOS switch
  • 0.6V, 2% Internal Voltage Reference
  • Internal soft-start
  • Current mode, PWM operation
  • Thermal Shutdown
  • Over voltage protection

Applications

  • Local 5V to Vcore Step-Down COnverters
  • Core Power in HDDs
  • Set-top Boxes
  • USB Powered Devices
  • DSL Modems

 

Convertidores de CC/CC
LM2832 Regulador CC-CC reductor con carga de 2.0 A de alta frecuencia
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM2832YMY EVAL — High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM2832YMY EVAL High Frequency 2.0A Load - Step-Down DC-DC Regulator

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* EVM User's guide AN-1555 LM2832Y 8-Pin eMSOP Demo Board (Rev. A) 25/04/2013
Certificado LM2832YMY EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019
Certificado LM2832YMY-EVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.