LM3253EVM

Información general

The LM3253 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode 2G/3G/4G RF power amplifiers (PAs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3253 steps down an input voltage from 2.7V to 5.5V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4V to 3.6V. The output voltage is set through a VCON analog input that adjusts the output voltage to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA. The LM3253 is optimized for USB datacard applications.

The LM3253 operates in constant frequency PWM mode producing a small and predictable amount of output voltage ripple. This enables best ECTEL power requirements in GMSK and EDGE spectral compliance, with the minimal amount of filtering and excess headroom.

Funciones
  • High-Efficiency PFM and PWM modes with Internal Synchronous Rectification
  • Analog Bypass Function with Low Dropout Resistance (45 mΩ typ.)
  • Dynamically Adjustable Output Voltage, 0.4V to 3.6V (typ.), in PFM and PWM Modes
  • 3.0A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (average) PWM Switching Frequency
  • Modulated Switching Frequency to aid Rx Band Compliance
  • Operates from a Single Li-ion Cell (2.7V to 5.5V)
  • ACB reduces inductor requirements and size
  • Minimum total solution size by using small footprint and case size inductor and capacitors
  • 16-bump thin micro SMD Package
  • Current and Thermal Overload Protection
Convertidores de CC/CC
LM3253 — Convertidor CC/CC reductor de alta corriente para amplificadores de potencia 2G/3G/4G LM3253-C — Convertidor CC/CC reductor de alta corriente para amplificadores de potencia 2G/3G/4G
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM3253EVM/NOPB — Evaluation Board for the LM3253
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
Certificado LM3253EVM/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos