LM36274EVM

Información general

El LM36274EVM ayuda en la evaluación del controlador LED integrado LM36274 y la fuente de alimentación de polarización LCD. El boost de retroiluminación proporciona la potencia necesaria para polarizar cuatro cadenas de LED paralelas con una tensión de salida total de hasta 29 V y hasta 30 mA/cadena. La corriente LED de 11 bits se puede programar a través del bus I2C y/o controlarse mediante una entrada PWM de nivel lógico. Cada cadena de LED se puede activar/desactivar de forma independiente para proporcionar capacidades de atenuación por zonas.
El boost de polarización LCD proporciona potencia tanto a un LDO positivo como a una bomba de carga inversora. Las fuentes de polarización positiva y negativa tienen tensiones de salida programables de ±4 V a ±6.5 V y una capacidad de corriente de hasta ±80 mA. Una función de secuenciación automática proporciona un retraso programado desde la activación de polarización positiva a negativa con un control adicional programable de la velocidad de variación de tensión.

Funciones
  • Acciona hasta cuatro cadenas paralelas de LED blancos (29 V máx. VOUT)
  • Hasta un 92 % de eficiencia de retroiluminación y polarización
  • Control de atenuación exponencial/lineal de 11 bits
  • Control de brillo PWM e I2C
  • Tensiones de polarización LCD programables (de ±4 V a ±6.5 V a un máximo de ±80 mA)

  • USB2ANY

Controladores para LED de retroiluminación
LM36274 — Controlador de retroiluminación integrada con polarización de LCD
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM36274EVM — LM36274 Regulated Charge Pump Inverter Evaluation Module

close
Versión: null
Fecha de publicación:
GUI para el módulo de evaluación (EVM)

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM36272 — Retroiluminación LCD de dos canales y potencia de polarización LM36273 — Retroiluminación LCD de tres canales y potencia de polarización LM36274 — Controlador de retroiluminación integrada con polarización de LCD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM36274EVM — Módulo de evaluación de inversor con bomba de carga regulado (LM36274)

SNVC194 — LM36274EVM GUI 1.0.0

close
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 2/02/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Productos
Controladores para LED de retroiluminación
LM36272 — Retroiluminación LCD de dos canales y potencia de polarización LM36273 — Retroiluminación LCD de tres canales y potencia de polarización LM36274 — Controlador de retroiluminación integrada con polarización de LCD
Desarrollo de hardware
Placa de evaluación
LM36274EVM — Módulo de evaluación de inversor con bomba de carga regulado (LM36274)

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc194 or www.ti.com/lit/xx/snvc194/snvc194.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNVC194. Please update any bookmarks accordingly.
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
* EVM User's guide Using the LM36274EVM Evaluation Module 8/02/2016
Certificado LM36274EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos