LM4562MABD

Amplificador operacional de audio doble de alta fidelidad y alto rendimiento (8 pines, SOIC estrecho

Información general

The LM4562 is a Dual High Fidelity Audio Operational Amplifier. This Audio Amplifier offers near zero THD+N and sets a new standard for high end audio users.

TI's newest Amplifier uses state of the art circuitry and process to achieve a new class of audio performance and technology. The AC and DC parameters in this amplifier series offers user's a solution well suited for the most demanding signal path applications. There are three package choices to enable all users ease of use and evaluation criteria.

The LM4562 is designed for high slew rate, low noise and high output for systems needing +/-2.5 to +/-17V functionality. The pin out is the TI standard to quickly upgrade existing boards. This series is for applications such as high quality audio amplification, multi-media, imaging, line drivers/receivers and active filters. The output current is for 600Ohm loads with more than 26mA drive with THD+N over a wide voltage range.

The LM4562MADB, LM4562NADB and LM4562HADB are evaluation boards designed to establish performance and evaluation to design the best end user system. The evaluation boards include all components for ready-to-use, a stand-alone bench work.

Funciones
  • Ultra low THD+N of 0.00003%
  • 34V operation and low noise
  • 600Ohm loads
  • SNR 97dB
  • High output of 26mA
  • Gain Bandwidth Product >55MHz
  • 20uV/S Slew rate
  • DC Gain Linearity Error of 0.000009%
  • PSRR >120dB
  • CMRR >120dB
  • Vos is 0.1mV
  • Three package offerings

Applications

  • High Fidelity Audio Equipment
  • High Fidelity drivers/receivers
  • 34V Industrial applications

 

Amplificadores operacionales para audio
LM4562 Amplificador operacional de audio de 2 canales, 55 MHz, alta fidelidad y alto rendimiento
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Solicite y comience el desarrollo

Placa de evaluación

LM4562MABD/NOPB — Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)

Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LM4562MABD/NOPB Dual High Performance, High Fidelity Audio Operational Amplifier (8-pin, SOIC Narrow)

close
Versión: null
Fecha de publicación:
Se aplican los Términos y condiciones estándar de TI para los elementos de evaluación.

Documentación técnica

No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
Certificado LM4562MABD/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos